Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface

Modul I/O AS-Interface

  • ClassicLine: Modul untuk aplikasi lapangan dengan teknologi pemasangan cepat, juga untuk area berbahaya
  • CompactLine: Modul untuk koneksi aman di lingkungan yang menantang
  • SmartLine: Modul untuk pemasangan pada kabinet kontrol
  • ProcessLine: Modul baja tahan karat dengan peringkat perlindungan IP 69K untuk industri makanan dan minuman
  • Modul tombol tekan yang ringkas dan berpenerangan dengan intensitas cahaya tinggi

Modul I/O AS-Interface

Modul I/O Interface AS yang terdesentralisasi menghubungkan sensor dan aktuator binari dan analog ke gateway atau PLC melalui Interface AS. Untuk aplikasi lapangan, tersedia modul dengan teknologi pemasangan cepat atau dengan sekrup. Koneksi antara kabel pipih dua kawat dengan teknologi perpindahan isolasi menjamin perlindungan dari polaritas terbalik. Sensor dan aktuator dihubungkan melalui konektor yang telah teruji dan kokoh.
Modul ProcessLine AS-i dikembangkan khusus untuk penggunaan di area basah pada industri makanan dan minuman. Dengan casing dari baja tahan karat penuh dan tingkat perlindungan IP 69K, unit ini dirancang untuk memenuhi kriteria higienis dari siklus pembersihan bertekanan tinggi.
Modul SmartLine AS-i dirancang untuk penggunaan di kabinet kontrol. Berkat desainnya yang ramping dan ringkas, modul bisa dimasukkan ke dalam panel kontrol.
AS-i PCB ditawarkan untuk penggunaan pada casing berukuran kecil, kabinet kontrol dan panel kontrol.
Rangkaian produk ifm meliputi modul dengan input dan output digital dan analog.