Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Suplai daya AS-Interface dan pemantau

Suplai daya AS-Interface dan pemantau

  • Ketahanan terhadap noise dan kompatibilitas elektromagnetik tinggi
  • Rentang tegangan input yang luas
  • Pelindung yang sangat baik dari hubung singkat dan kelebihan beban
  • Cadangan daya yang sangat baik
  • Casing logam yang kokoh untuk pemasangan yang aman

Suplai daya & pemantau AS-Interface

Suplai daya AS-i memberikan daya ke modul, sensor, dan aktuator yang terhubung. Unit ini memiliki ketahanan dari noise yang tinggi dan penyimpanan daya yang cukup.
Pemantau kesalahan ground dan kesalahan insulasi digunakan untuk pemantauan kesalahan ground dan kesalahan insulasi pada sistem AS-i dan 24 V DC yang belum dihubungkan ke arde.