Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

  • Berbagai fungsi logic
  • Pemantauan hingga 31 slave AS-i yang aman
  • Bidang aplikasi: pemantauan pintu, light curtain, e-stop, kontrol dua tangan
  • Dua OSSD yang dapat dimatikan secara terpisah dari satu sama lain
  • Persetujuan TÜV sesuai dengan EN 954-1 dan IEC 61508

AS-Interface Safety at Work

AS-Interface adalah sistem perkabelan yang mudah dan ekonomis untuk komunikasi industri level pertama. Jaringan AS-Interface terdiri atas unit kontrol, yang disebut master, modul untuk pemrosesan sinyal, dan sensor dan aktuator yang terkait.
Komponen pengaman dapat dengan mudah digabungkan ke dalam jaringan AS-i melalui AS-Interface Safety at Work. Sinyal dari unit standar dan komponen pengaman dikirimkan melalui kabel biasa.
PLC AS-i fail-safe telah disertifikasi untuk penggunaan dalam aplikasi yang berkaitan dengan keamanan hingga SIL 3, PL e.
Pemantau keamanan ASI-i digunakan untuk memantau komponen keamanan pada sistem AS-i. Unit ini memantau sekuens kode yang dikirimkan dalam jaringan AS-i. Apabila terjadi deviasi pesan atau waktu habis, pemantau ini akan memastikan sistem berada dalam status yang aman.
Modul AS-i yang aman mendeteksi status peralihan yang berkaitan dengan keamanan dari 1 atau 2 saluran E-stop, switch posisi, atau kontak pintu. Dengan menggunakan modul input aman, komponen yang berkaitan dengan keamanan tanpa interface AS-i terintegrasi dapat dihubungkan ke sistem AS-i.