Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link adalah sistem komunikasi dari titik-ke-titik yang tidak tergantung dari manufaktur yang digunakan untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke sistem otomatisasi.
Sistem IO-Link terdiri atas master IO-Link dan beberapa perangkat IO-Link. Master IO-Link merepresentasikan interface ke pengontrol atau level fieldbus dan berkomunikasi dengan perangkat IO-Link yang terhubung.
IO-Link dapat memproses sinyal peralihan dari sensor binari, memproses nilai dari sensor analog dan parameternya dalam bentuk yang sepenuhnya digital berdasarkan sinyal 24 V. Ini menghilangkan kesalahan nilai pengukuran yang berhubungan dengan transmisi dan perubahan sinyal analog.
IO-Link bisa digunakan untuk mentransfer beberapa nilai proses atau parameter dari suatu perangkat secara simultan melalui satu kabel standar tanpa pelindung.
IO-Link merupakan fieldbus yang telah distandarisasi secara internasional dan interface yang tidak tergantung pada pengontrol.