Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Pengontrol

Pengontrol

  • Input untuk sinyal analog, digital, diagnostik dan pulsa
  • Output digital, PWM atau yang dikontrol arus
  • Dapat diprogram sesuai IEC 61131-3 dengan CODESYS
  • Interface CAN dengan performa tinggi untuk berbagai tugas komunikasi
  • Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

Pengontrol

Pengontrol ifm dari seri ecomatmobile dirancang untuk penggunaan pada kondisi yang menantang. Unit ini cocok untuk pemasangan langsung pada kendaraan dan mesin bergerak.
Terlepas dari pengontrol mini yang ringkas, fleksibel, dan hemat biaya, rangkaian ini juga menawarkan pengontrol yang andal dan dapat diprogram dengan bebas dengan sejumlah besar input dan output. Untuk tugas yang sangat berhubungan dengan keamanan, tersedia pengontrol keamanan.
Sinyal yang dihasilkan oleh sensor diproses dengan cepat dan andal oleh pengontrol dan diberikan ke aktuator. Selain input dan output multifungsi untuk berbagai aplikasi berbeda, setiap pengontrol memiliki beberapa interface CAN. Data dari pengontrol mesin dapat diproses dengan protokol J1939.
Software pemrograman berdasarkan IEC 61131-3 CODESYS memungkinkan penyesuaian fungsi pengontrol dengan setiap aplikasi yang mudah dan akurat.
Unit ini menawarkan level EMC yang lebih tinggi dan memiliki persetujuan tipe e1. Berkat casing dengan peringkat perlindungannya yang tinggi, modul ini cocok untuk panel di luar dan pemasangan di permukaan, begitu juga untuk pemasangan di kabin pada mesin konstruksi, mesin pertanian, dan kendaraan perkotaan.