Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Kamera untuk aplikasi peralatan bergerak

Kamera untuk aplikasi peralatan bergerak

  • Dapat diprogram sesuai IEC 61131-3 dengan CODESYS
  • Casing logam yang kokoh untuk pemasangan di permukaan atau panel
  • Interface CAN dengan performa tinggi untuk berbagai tugas komunikasi
  • Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

Kamera untuk aplikasi mesin bergerak

Kamera untuk aplikasi mesin bergerak dan sensor 3D digunakan untuk memantau titik buta di sekitar mesin bergerak dan kendaraan komersial. Perangkat ini dapat secara langsung dihubungkan ke modul dialog grafis dengan display berwarna atau ke sistem kontrol. Kamera ditutupi casing logam yang kokoh dengan peringkat IP 69K, sehingga dapat dipasang di luar kendaraan atau mesin. Unit ini menawarkan level EMC yang lebih tinggi dan memiliki persetujuan tipe e1. Aplikasi meliputi pemantauan area belakang dan titik buta pada mesin konstruksi, mesin pertanian, dan kendaraan perkotaan.