Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Unit untuk pengoperasian dan pemantauan

Unit untuk pengoperasian dan pemantauan

  • HMI yang kokoh dan tangguh untuk pengoperasian dan pemantauan
  • Dapat diprogram dan ditentukan parameternya sesuai IEC 61131-3 dengan CODESYS
  • Casing tahan getaran dan guncangan dengan peringkat perlindungan tinggi
  • Unit untuk pemasangan di permukaan atau panel
  • Interface yang andal untuk berbagai tugas komunikasi

Unit untuk pengoperasian dan pemantauan

HMI yang kokoh ini merupakan display grafis yang dapat diprogram untuk pengontrolan, pengaturan parameter, dan pengoperasian mesin bergerak dan instalasi. Perangkat ini dapat digunakan bersama dengan pengontrol bergerak atau sebagai produk yang berdiri sendiri.

Beberapa tipe memiliki input video analog untuk koneksi ke kamera bergerak. Data dan fungsi perangkat ditransfer dengan aman melalui interface CAN.

Display memiliki banyak kunci fungsi lampu latar yang bisa diprogram dengan bebas. Beberapa tipe dilengkapi dengan kunci navigasi tambahan, potensiometer dengan fungsi tombol tekan atau layar sentuh.

Unit ini menawarkan level EMC yang lebih tinggi dan memiliki persetujuan tipe e1. Berkat casing dengan peringkat perlindungannya yang tinggi, modul ini cocok untuk panel di luar dan pemasangan di permukaan, begitu juga untuk pemasangan di kabin pada mesin konstruksi, mesin pertanian, dan kendaraan perkotaan.

Display tersedia dalam berbagai ukuran berbeda.

ecomatPanel dirancang untuk penggunaan di lingkungan yang menantang di kabin pengemudi. Tombol fungsi dan tombol putar dengan tombol 4 arah yang terintegrasi serta fungsi tekan memastikan penanganan dapat dilakukan dengan mudah meski saat menggunakan sarung tangan. Ring berpenerangan di sekeliling tombol putar, yang terdiri atas empat segmen, serta tombol berpenerangan memberikan gambaran yang jelas untuk sejumlah fungsi. Semua elemen lampu LED dapat diatur secara terpisah dan dipilih warnanya.