- Produk
- AC1324
Aplikasi
Aplikasi | pengontrol terdesentralisasi; Gateway DeviceNet |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 500 |
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 10 |
Konsumsi daya maks. [VA] | 10 |
Jumlah master AS-i | 2 |
Interface
Interface komunikasi | RS232; CAN |
---|
Protokol | DeviceNet | |
---|---|---|
Tipe penggunaan | transmisi data | |
Catatan tentang interface |
|
Jumlah interface R232 | 1 | |
---|---|---|
Laju transmisi | 9600...115200 Baud | |
Tipe konektor | RJ11 | |
Tipe penggunaan | pemrograman | |
Catatan tentang interface |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...70 |
Perlindungan | IP 20 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil master AS-i | M4 |
Data teknis
Berat [g] | 573 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Material | aluminium; pelat baja galvanis |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|