AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC1412 Perbandingan produk: AC1356 / AC1412 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | pengontrol terdesentralisasi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Peringkat isolasi [V] | 500 |
Konsumsi arus [mA] | < 400 |
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 10 |
Konsumsi daya maks. [VA] | 10 |
Jumlah master AS-i | 2 |
Pemisahan potensial | ya |
Interface
Interface komunikasi | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokol | CAA |
---|
Laju transmisi | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipe konektor | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Tipe penggunaan | pemrograman |
Laju transmisi | 12 MBaud |
---|---|
Protokol | Profibus DP |
Tipe penggunaan | transmisi data |
Jumlah interface R232 | 1 | |
---|---|---|
Laju transmisi | 9600...115200 Baud | |
Tipe konektor | RJ11 | |
Tipe penggunaan | pemrograman | |
Catatan tentang interface |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...70 |
Perlindungan | IP 20 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil master AS-i | M4 |
Data teknis
Berat [g] | 604.5 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Material | aluminium; pelat baja galvanis |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|