- Produk
- AC1365
AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
penghentian produk
Produk alternatif: AC1411 Perbandingan produk: AC1365 / AC1411 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Produk alternatif tipe AC14 dapat dioperasikan dalam mode kompatibilitas (AC1366) dengan file master unit (GSD) dari AC13.
Aplikasi
Aplikasi | pengontrol terdesentralisasi; Gateway PROFIBUS DP |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Peringkat isolasi [V] | 500 |
Konsumsi arus [mA] | < 500 |
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 10 |
Konsumsi daya maks. [VA] | 10 |
Jumlah master AS-i | 1 |
Pemisahan potensial | ya |
Interface
Interface komunikasi | RS232; PROFIBUS |
---|
Standar transmisi | EN 50170 | |
---|---|---|
Laju transmisi | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Tipe penggunaan | transmisi data | |
Catatan tentang interface |
|
Jumlah interface R232 | 1 | |
---|---|---|
Laju transmisi | 9600...115200 Baud | |
Tipe konektor | RJ11 | |
Tipe penggunaan | pemrograman | |
Catatan tentang interface |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...70 |
Perlindungan | IP 20 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil master AS-i | M4 |
Data teknis
Berat [g] | 550 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Material | aluminium; pelat baja galvanis |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|