• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Komponen fieldbus
  4. Gateway AS-Interface
  5. AC1376

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

penghentian produk
Produk alternatif: AC1412 Perbandingan produk: AC1376 / AC1412 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Produk alternatif tipe AC14 dapat dioperasikan dalam mode kompatibilitas (AC1366) dengan file master unit (GSD) dari AC13.
  • ce
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Gateway PROFIBUS DP
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Peringkat isolasi [V] 500
Konsumsi arus [mA] < 400
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 10
Konsumsi daya maks. [VA] 10
Jumlah master AS-i 2
Pemisahan potensial ya
Interface
Interface komunikasi PROFIBUS
PROFIBUS
Standar transmisi EN 50170
Laju transmisi 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Tipe penggunaan transmisi data
Catatan tentang interface
fungsi diagnostik
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Perlindungan IP 20
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Profil master AS-i M4
Data teknis
Berat [g] 561
Casing casing untuk pemasangan rel DIN
Material aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 3 x LED, merah
3 x LED, hijau
2 x LED, kuning
display LCD grafis penuh
Keterangan
Jumlah paket 1 buah