• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Master AS-Interface
  4. SmartPLC: Master/gateway AS-Interface dengan PLC
  5. AC1423

AS-Interface EtherNet/IP gateway with PLC

AC1423

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

AS-Interface EtherNet/IP gateway with PLC

AC1423

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • asi
  • cul
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Konsumsi arus [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 500; (dengan suplai eksternal: 10 mA)
Jumlah master AS-i 1
Pemisahan potensial ya
Output
Rentang tegangan DC [V] sesuai PELV
Interface
Interface komunikasi Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protokol EtherCAT
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - EtherNet/IP
Protokol EtherNet/IP
Tipe penggunaan transmisi data; pemrograman
Ethernet - Modbus TCP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol Modbus TCP
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - TCP/IP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol TCP/IP
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - UDP/IP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol UDP/IP
Tipe penggunaan pemrograman
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 43
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 3.0
Profil master AS-i M4
Sertifikat AS-i 97303
Data teknis
Berat [g] 718.5
Casing casing untuk pemasangan rel DIN
Material aluminium dilapisi serbuk; pelat baja galvanis; PC
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 1 x LED, merah/hijau
display LCD grafis penuh
Aksesori
Item dikirim
terminal
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...2.5 mm²