- Produk
- AC2474
AS-Interface CompactLine module
AC2474
CompactLine M12 4DI
AS-Interface CompactLine module
AC2474
CompactLine M12 4DI
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Pembatasan arus input [mA] | 15 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 382 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | Pengalamatan IR dimungkinkan | ||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 40501 | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 299 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; soket: kuningan berlapis nikel; insert berulir di bagian bawah: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |