Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 140 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Suplai tegangan tambahan [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Suplai tegangan tambahan | opsi |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 550; (AUX) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 2 |
---|
Input
Suplai sensor dari input | AS-i / AUX |
---|---|
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 100 |
Jumlah input analog | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Input analog (arus) [mA] | 4...20 |
Input analog yang terlindung dari hubung singkat | tidak |
Resolusi input analog | 16 (1 bit = 1 µA) |
Input analog presisi [%] | 0,5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 150 |
Klasifikasi AS-i
Profil master AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit parameter |
|
Data teknis
Berat [g] | 287 |
---|---|
Tipe pemasangan | Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | klem cage: |
---|