Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
21.6...28.4 DC |
Konsumsi arus [mA] |
200 |
Pemisahan potensial |
tidak |
Input/output
Jumlah input dan output |
Jumlah input digital: 4 |
Input
Jumlah input digital |
4 |
Sirkuit input dari input digital |
$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Suplai tegangan [V] |
21.6...28.4 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] |
500 |
Level peralihan tinggi [V] |
11...30 |
Level peralihan rendah [V] |
-3...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat |
ya |
Interface
Interface komunikasi |
IO-Link |
IO-Link Master
Tipe transmisi |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link |
1.0 |
Jumlah port kelas A |
4 |
PROFIBUS
Laju transmisi |
9,6...12000 kBit/s |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
0...55 |
Suhu penyimpanan [°C] |
-25...70 |
Perlindungan |
IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
EN 60068-2-6 |
bagian 2-6/IEC 68, bagian 2-27 |
|
Data teknis
Berat [g] |
287 |
Material |
casing: PA 6; massa pengisian pot: PU; pin kontak: kuningan dilapisi emas |
Keterangan
Catatan |
penghentian produk |
Jumlah paket |
1 buah |
Koneksi listrik - Koneksi proses
|
Konektor: M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - PROFIBUS
|
Konektor: M12; pengkodean: B |
Koneksi listrik - suplai tegangan
|
Konektor: M8; pengkodean: A |