- Produk
- AC2630
I/O module for field applications
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
I/O module for field applications
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
penghentian produk
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...29 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 85 |
Pemisahan potensial | tidak |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8 |
---|
Input
Jumlah input digital | 8 |
---|---|
Suplai tegangan [V] | 20...29 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 500 |
Level peralihan tinggi [V] | 11...30 |
Level peralihan rendah [V] | -3...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Interface
Laju transmisi | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 296.5 |
---|---|
Material | casing: PA 6; massa pengisian pot: PU; pin kontak: kuningan dilapisi emas |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - PROFIBUS
Konektor: M12; pengkodean: B |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: M8; pengkodean: A |