- Produk
- AC2634
I/O module for field applications
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
I/O module for field applications
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
penghentian produk
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah input Pt100: 4 |
---|---|
Rentang pengukuran [°C] | -200...850 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...29 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 110 |
Pemisahan potensial | tidak |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input Pt100: 4 |
---|
Input
Jumlah input Pt100 | 4 |
---|---|
Suplai sensor dari input | dari tegangan pengoperasian |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang rentang pengukuran |
|
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | < ± 1 |
---|
Interface
Laju transmisi | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 308 |
---|---|
Material | casing: PA 6; massa pengisian pot: PU; pin kontak: kuningan dilapisi emas |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Koneksi proses
Koneksi | Konektor: M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - PROFIBUS
Konektor: M12; pengkodean: B |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: M8; pengkodean: A |