- Produk
- AC2636
I/O module for field applications
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
I/O module for field applications
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
penghentian produk
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...29 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 140 |
Pemisahan potensial | tidak |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 4 |
---|
Input
Suplai sensor dari input | dari tegangan beban |
---|---|
Jumlah input analog | 4 |
Input analog (arus) [mA] | 4...20 |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | < ± 0,3 |
---|
Interface
Laju transmisi | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 327.5 |
---|---|
Material | casing: PA 6; massa pengisian pot: PU; pin kontak: kuningan dilapisi emas |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - PROFIBUS
Konektor: M12; pengkodean: B |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: M8; pengkodean: A |