• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Ekstensi, terminasi dan pengujian kabel
  5. AC3226

AS-Interface repeater

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

AS-Interface repeater

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi ekstensi jaringan AS-i hingga panjang 100 m
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 60; (per jalur AS-i)
Output
Desain kelistrikan AS-i
Terpisah secara elektrik ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ... 65 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 62026-2
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup IP20
suplai tegangan Low Voltage / Limited Energy
Nomor file UL E205959
Data teknis
Berat [g] 170
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material PA 6.6
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 2 x LED, hijau
fungsi LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Konektor COMBICON
Link untuk terminasi bus
Keterangan
Jumlah paket 1 buah