• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Ekstensi, terminasi dan pengujian kabel
  5. AC3227

AS-i fibre-optic repeater

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

AS-i fibre-optic repeater

AC3227

SmartL25 AS-i FO-Repeater

  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Ekstensi jaringan AS-i melalui fiber optik hingga maksimal 3200 m
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 60
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Suhu penyimpanan [°C] -25...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 62026-2
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup IP20
suplai tegangan Low Voltage / Limited Energy
Nomor file UL E205959
Data teknis
Berat [g] 162.5
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material PA 6.6
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Konektor COMBICON
Keterangan
Keterangan
Diperlukan suplai daya AS-i tambahan untuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah