• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi pengamanan
  3. Pengontrol pengaman
  4. Gateway AS-i dengan PLC fail-safe
  5. AC422S

AS-Interface EtherNet/IP gateway with fail-safe PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

AS-Interface EtherNet/IP gateway with fail-safe PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Gateway EtherNet/IP dengan pemrosesan awal yang aman
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC; (AUX)
Konsumsi arus [mA] < 750
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Jumlah master AS-i 2
Pemisahan potensial ya
Input
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input sesuai SELV/PELV
Suplai tegangan [V] 18...24
Output
Sirkuit PNP
Rentang tegangan DC [V] 18...32; (sesuai SELV/PELV)
Beban arus maks. per output [mA] 500
Tahan dari hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik ya
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Protokol EtherCAT
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - EtherNet/IP
Laju transmisi 100 MBaud
Protokol EtherNet/IP
Tipe penggunaan transmisi data; pemrograman
Ethernet - FSoE
Protokol FSoE
Ethernet - Modbus TCP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol Modbus TCP
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - TCP/IP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol TCP/IP
Tipe penggunaan pemrograman
Ethernet - UDP/IP
Laju transmisi 10 MBaud; 100 MBaud
Tipe konektor RJ45
Protokol UDP/IP
Tipe penggunaan pemrograman
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...45
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Perlindungan IP 20
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan
ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Waktu misi TM [h] 175200
Waktu misi TM (indikasi tambahan)
20 tahun
PFH [1/h] 1,21E-08
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 3.0
Profil master AS-i M4
Sertifikat AS-i 125301
Data teknis
Berat [g] 811
Casing casing untuk pemasangan rel DIN
Material aluminium dilapisi serbuk; pelat baja galvanis; PC
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 1 x LED, merah/hijau
display LCD grafis penuh
Aksesori
Item dikirim
terminal
Keterangan
Jumlah paket 1 buah