Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Peringkat kontak | < 2 A |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan |
---|
Data teknis
Berat [g] | 59.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN dan panel |
Dimensi [mm] | 45 x 80 x 20 |
Material | PBT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
pin kontak di bagian atas modul: |