• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori untuk AS-Interface
  4. Komponen bagian bawah modul
  5. AC5011

Lower part for AS-Interface module

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

Lower part for AS-Interface module

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

  • cul
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Suplai tegangan tambahan [V] 24 DC
Output
Desain kelistrikan AS-i
Peringkat kontak < 2 A
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Data teknis
Berat [g] 61
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN dan panel
Dimensi [mm] 45 x 80 x 20
Material PBT
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
pin kontak di bagian atas modul: