industrial 4G LTE router EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
industrial 4G LTE router EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
Aplikasi
Aplikasi | router LTE industri EMEA |
---|---|
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] | -40...65 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 11...33 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 1200 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Interface
Interface komunikasi | GNSS; Jaringan seluler; Ethernet | |
---|---|---|
Catatan tentang interface |
|
Pita frekuensi | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standar transmisi | LTE Cat-4 |
---|---|
Pita frekuensi | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokol | TCP/IP; UDP/IP |
Kondisi pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] | -40...65 |
---|---|
Perlindungan | IP66, IP67: bagian atas; IP21: konektivitas |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||
Panas lembap |
|
||||||||||||||
Persetujuan radio | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standar | EN 62368-1 |
Data teknis
Berat [g] | 193.2 |
---|---|
Tipe pemasangan | konektor kabel; (M50) |
Dimensi [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Material | casing; bagian atas: PBT / PC; casing; bagian bawah: PBT |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x RJ45 |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: 1 x terminal |