• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. AL1030

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • For connection of up to eight IO-Link devices
penghentian produk
Produk alternatif: AL1332 Perbandingan produk: AL1030 / AL1332 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Modul I/O untuk aplikasi lapangan
Fungsi skema perkabelan suplai tegangan; interface fieldbus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 19...31.2 DC; (US)
Kelas perlindungan III
Suplai tegangan tambahan [V] 19...31.2 DC; (UA)
Suplai aktuator UA
Peringkat arus per port [A] 1.6
Suplai sensor US
Peringkat arus per port [A] 0.2
Input/output
Jumlah total input dan output 12; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 12; Jumlah output digital: 8
Input
Jumlah input digital 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Level peralihan tinggi [V] 15...30
Level peralihan rendah [V] -3...5
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Beban arus maks. per output [mA] 200
Tahan dari hubung singkat ya
Interface
Interface komunikasi Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Protokol EtherCAT
IO-Link Master
Tipe transmisi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Jumlah port kelas A 4
Jumlah port kelas B 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 95
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV pelepasan daya kontak / 8 kV pembuangan udara
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 30 g 11 ms
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 5 g
Data teknis
Berat [g] 572.5
Material casing: PA; soket: kuningan berlapis nikel
Material penyegel FKM
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: FKM
Koneksi listrik - Koneksi proses
IO-Link Port Class A X01...X04 Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM
Koneksi listrik - suplai tegangan IN
X31 Konektor: M12; pengkodean: T
Koneksi listrik - suplai tegangan OUT
X32 Konektor: M12; pengkodean: T; Segel: FKM