- Produk
- Komunikasi industri
- Komponen fieldbus
- IO-Link - Master untuk aplikasi lapangan dalam otomatisasi pabrik
- AL1326
IO-Link master with EtherNet/IP interface
AL1326
IO-Link Master DL EIP 8P IP67
Aplikasi
Aplikasi | Modul I/O untuk aplikasi lapangan |
---|---|
Fungsi skema perkabelan | interface fieldbus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 300...3900; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3.6 |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 16; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 16; Jumlah output digital: 8 |
Input
Jumlah input digital | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Level peralihan tinggi [V] | 11...30 |
Level peralihan rendah [V] | 0...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 300 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; IO-Link |
---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Catatan tentang interface |
|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Catatan tentang interface |
|
Tipe transmisi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisi O-Link | 1.1 |
Jumlah port kelas A | 8 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 76 |
Data teknis
Berat [g] | 410.9 |
---|---|
Material | casing: PA oranye; soket: kuningan berlapis nikel |
Material penyegel | FKM |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - Ethernet
EtherNet/IP X21, X22 | Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: FKM |
---|
Koneksi listrik - Koneksi proses
IO-Link Port Class A X01...X08 | Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM |
---|
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 | Konektor: M12; pengkodean: A |
---|