Aplikasi
Aplikasi |
sistem higienis; Modul I/O untuk aplikasi lapangan |
Fungsi skema perkabelan |
interface fieldbus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
20...28 DC; (US ; sesuai SELV/PELV) |
Konsumsi arus [mA] |
300...3900; (US) |
Kelas perlindungan |
III |
Suplai sensor US
Total beban arus maks. [A] |
3.6 |
Input/output
Jumlah total input dan output |
16; (bisa dikonfigurasi) |
Jumlah input dan output |
Jumlah input digital: 16; Jumlah output digital: 8 |
Input
Jumlah input digital |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Level peralihan tinggi [V] |
11...28 |
Level peralihan rendah [V] |
0...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat |
ya |
Output
Jumlah output digital |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Beban arus maks. per output [mA] |
300 |
Tahan dari hubung singkat |
ya |
Interface
Interface komunikasi |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP
Standar transmisi |
10Base-T; 100Base-TX |
Laju transmisi |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
EtherNet/IP |
Pengaturan pabrik |
Alamat IP: 192.168.1.250 |
subnet maks: 255.255.255.255 |
alamat IP gateway: 0.0.0.0 |
Alamat MAC: lihat label tipe |
|
Catatan tentang interface |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Topologi jaringan yang didukung: garis |
ring |
|
Ethernet - Internet of Things
Standar transmisi |
10Base-T; 100Base-TX |
Laju transmisi |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
MQTT JSON |
Pengaturan pabrik |
Alamat IP: 169.254.x.x |
subnet maks: 255.255.0.0 |
alamat IP gateway: 0.0.0.0 |
Alamat MAC: lihat label tipe |
|
Catatan tentang interface |
|
IO-Link Master
Tipe transmisi |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revisi O-Link |
1.1 |
Jumlah port kelas A |
8 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-25...60 |
Suhu penyimpanan [°C] |
-25...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] |
90 |
Perlindungan |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K) |
Peringkat perlindungan (NEMA 250) |
6P |
Tingkat kekotoran |
2 |
Media kimia |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [ANN] |
76 |
Data teknis
Berat [g] |
365.5 |
Material |
casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel |
EPDM |
Aksesori
Item dikirim |
Tutup pelindung: 1 x M12, baja tahan karat, E12542 |
|
Keterangan
Keterangan |
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian. |
|
Jumlah paket |
1 buah |
Koneksi listrik - Ethernet
EtherNet/IP X21, X22 |
Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: EPDM |
Koneksi listrik - Koneksi proses
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 |
Konektor: M12; pengkodean: A |