• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Komponen fieldbus
  4. IO-Link - Master untuk aplikasi lapangan dalam otomatisasi pabrik
  5. AL1370

IO-Link master with POWERLINK interface

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

IO-Link master with POWERLINK interface

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

  • For connection of up to four IO-Link devices
  • ce
  • ukca
  • powerlink
  • iolink
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Modul I/O untuk aplikasi lapangan
Fungsi skema perkabelan interface fieldbus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 300...3900; (US)
Kelas perlindungan III
Suplai sensor US
Total beban arus maks. [A] 3.6
Input/output
Jumlah total input dan output 8; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 8; Jumlah output digital: 4
Input
Jumlah input digital 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Level peralihan tinggi [V] 11...30
Level peralihan rendah [V] 0...5
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Beban arus maks. per output [mA] 300
Tahan dari hubung singkat ya
Interface
Interface komunikasi Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol POWERLINK
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.100.1
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 0.0.0.0
Alamat MAC: lihat label tipe
Ethernet - Internet of Things
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 169.254.x.x
subnet maks: 255.255.0.0
alamat IP gateway: 0.0.0.0
Alamat MAC: lihat label tipe
Catatan tentang interface
Protokol aman: HTTPS
IO-Link Master
Tipe transmisi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Jumlah port kelas A 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67
Peringkat perlindungan (NEMA 250) 6P
Tingkat kekotoran 2
Media kimia
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 95
Data teknis
Berat [g] 308.2
Material casing: PA oranye; soket: kuningan berlapis nikel
Material penyegel FKM
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
Powerlink X21, X22 Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: FKM
Koneksi listrik - Koneksi proses
IO-Link Port Class A X01...X04 Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 Konektor: M12; pengkodean: A