Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
18...30 DC |
Konsumsi arus [mA] |
100; (US) |
Kelas perlindungan |
III |
Suplai tegangan tambahan [V] |
18...30 DC; (UA) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] |
3600; (UA) |
Input/output
Jumlah total input dan output |
16 |
Jumlah input dan output |
Jumlah input digital: 16; Jumlah output digital: 16 |
Input
Jumlah input digital |
16; (bisa dikonfigurasi) |
Sirkuit input dari input digital |
PNP; (tipe 3 (IEC 61131-2)) |
Suplai sensor dari input |
UA |
Suplai tegangan [V] |
18...30 |
Arus input Tinggi [mA] |
2...15 |
Arus input Rendah [mA] |
0...1.5 |
Level peralihan tinggi [V] |
11...28 |
Level peralihan rendah [V] |
0...5 |
Output
Jumlah output digital |
16; (bisa dikonfigurasi) |
Beban arus maks. per output [mA] |
1800 |
Output total beban arus maks. [A] |
3.6; (beban arus maks. per segmen: 1800 mA) |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Output suplai aktuator |
UA |
Interface
Interface komunikasi |
IO-Link |
Standar SDCI |
IEC 61131-9 |
Tipe transmisi |
COM3 (230,4 kBaud) |
Revisi O-Link |
1.1 |
Mode SIO |
tidak |
Tipe port master yang diperlukan |
B |
Waktu siklus proses min. [ms] |
4 |
DeviceID yang didukung |
Tipe operasi |
DeviceID |
default |
1409 |
|
Catatan |
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download" |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-25...60 |
Suhu penyimpanan [°C] |
-25...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] |
90 |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] |
2000 |
Perlindungan |
IP 65; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K) |
Peringkat perlindungan (NEMA 250) |
6P |
Tingkat kekotoran |
2 |
Media kimia |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Data teknis
Berat [g] |
482.326 |
Dimensi [mm] |
26 x 59.3 x 208 |
Material |
casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel |
EPDM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
operasi |
1 x LED, hijau |
kesalahan |
1 x LED, merah |
fungsi |
1 x LED, kuning |
|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
tutup pelindung untuk soket M12 |
|
Koneksi listrik - IO-Link
X1 |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - input/output
X1.0...X1.7 |
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |