IO-Link temperature module
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 200; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 4 |
---|
Input
Jumlah input analog | 4; (PT100: koneksi sensor 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat; PT1000: koneksi sensor 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat, TCK, TJK) |
---|---|
Input analog presisi [%] | ± 0,3 |
Input analog |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input analog |
|
||||||
Input analog |
|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1.3 | ||||
Mode SIO | tidak | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 75; (5...75) | ||||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K) | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 360.566 |
---|---|
Material | casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel | EPDM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - IO-Link
X1 | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - Input
X1.0...X1.3 | Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |
---|