IO-Link input/output module
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 100; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Suplai tegangan tambahan [V] | 18...30 DC; (UA) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 3600; (UA) |
Input/output
Jumlah total input dan output | 16 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 16; Jumlah input analog: 8; Jumlah output digital: 16 |
Input
Jumlah input digital | 16; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 3 (IEC 61131-2)) |
Suplai sensor dari input | UA |
Suplai tegangan [V] | 18...30 |
Arus input Tinggi [mA] | 2...15 |
Arus input Rendah [mA] | 0...1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | 11...28 |
Level peralihan rendah [V] | 0...5 |
Jumlah input analog | 8; (bisa dikonfigurasi input arus/tegangan) |
Input analog (arus) [mA] | 4...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...10 |
Resolusi input analog | 16 Bit |
Output
Jumlah output digital | 16; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 1800 |
Output total beban arus maks. [A] | 3.6; (beban arus maks. per segmen: 1800 mA) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Output suplai aktuator | UA |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||
Mode SIO | tidak | ||||||
Tipe port master yang diperlukan | B | ||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4 | ||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 | ||||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 67 | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 467.716 |
---|---|
Dimensi [mm] | 26 x 59.3 x 208 |
Material | casing: PA oranye; soket: kuningan berlapis nikel |
Material penyegel | FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.8 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - IO-Link
X1 | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - input/output
X1.0...X1.7 | Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Segel: FKM |
---|