IO-Link CompactLine module
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Aplikasi
Aplikasi | Modul I/O untuk aplikasi lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 50; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Suplai tegangan tambahan [V] | 18...30 DC; (UA) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 3600; (UA) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 12 |
---|
Output
Jumlah output digital | 12; (6 x 2) |
---|---|
Fungsi output | PNP |
Beban arus maks. per output [mA] | 1800 |
Output total beban arus maks. [A] | 3.6; (Beban arus maks per sisi output: 1800 mA) |
Terpisah secara elektrik | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID yang didukung |
|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisi O-Link | 1.1 |
Standar SDCI | IEC 61131-9 |
Mode SIO | tidak |
Waktu siklus proses min. [ms] | 5.6 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 | ||||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 67 | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 308.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 26 x 59.3 x 152 |
Material | casing: PA; soket: kuningan berlapis nikel |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - IO-Link
X1 | Konektor: M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - Output
X1.0...X1.5 | Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM |
---|
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 | Konektor: M12; pengkodean: A |
---|