Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Peringkat arus per port [A] | 0.1 |
---|
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8 |
---|
Input
Jumlah input digital | 8; (4 x 2) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | IO-Link |
Pembatasan arus input [mA] | 15 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID yang didukung |
|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisi O-Link | 1.1 |
Standar SDCI | IEC 61131-9 |
Mode SIO | tidak |
Data proses analog | 1 |
Data proses binari | 12 |
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.9 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Perlindungan | IP 67 | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 300 |
---|---|
Material | PA; soket: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - IO-Link
Konektor: M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM |