• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul lapangan Ethernet
  4. Modul I/O Ethernet untuk industri makanan dan minuman
  5. AL4033

Ethernet module with EtherCAT interface

AL4033

ETH Module SL EC 16DI IP69K

Ethernet module with EtherCAT interface

AL4033

ETH Module SL EC 16DI IP69K

  • ce
  • ukca
  • ethercat
Aplikasi
Aplikasi sistem higienis; Modul I/O untuk aplikasi lapangan
Fungsi skema perkabelan interface fieldbus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 200...3900; (US)
Kelas perlindungan III
Suplai sensor US
Total beban arus maks. [A] 3.6
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 16
Input
Jumlah input digital 16; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Level peralihan tinggi [V] 11...28
Level peralihan rendah [V] 0...5
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter fungsi penghitung
Fungsi dan parameter
fungsi CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
jumlah 8 (1 penghitung untuk setiap port)
frekuensi hitungan 4500 Hz
penghitung utama 32 Bit (0…4.294.967.295)
penghitung batch 16 Bit (0…65.535)
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Standar transmisi 100Base-TX
Laju transmisi 100 MBit/s
Protokol EtherCAT
Pengaturan pabrik
Alamat MAC: lihat label tipe
Catatan tentang interface
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K)
Peringkat perlindungan (NEMA 250) 6P
Tingkat kekotoran 2
Media kimia
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Data teknis
Berat [g] 421
Material casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel EPDM
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 1 x M12, baja tahan karat, E12542
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: EPDM
Koneksi listrik - Koneksi proses
Digital Input X01...X08 Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: EPDM
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 Konektor: M12; pengkodean: A