• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul lapangan Ethernet
  4. Modul I/O Ethernet untuk industri makanan dan minuman
  5. AL4123

Ethernet module with EtherNet/IP interface

AL4123

ETH Module PFL EIP 16DI IP69K

Ethernet module with EtherNet/IP interface

AL4123

ETH Module PFL EIP 16DI IP69K

  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
Aplikasi
Aplikasi sistem higienis; Modul I/O untuk aplikasi lapangan
Fungsi skema perkabelan suplai tegangan; interface fieldbus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...28 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 3.6
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A] 3.2
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 16
Input
Jumlah input digital 16; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Level peralihan tinggi [V] 11...30
Level peralihan rendah [V] 0...5
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter fungsi penghitung
Fungsi dan parameter
fungsi CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
jumlah 8 (1 penghitung untuk setiap port)
frekuensi hitungan 4500 Hz
penghitung utama 32 Bit (0…4.294.967.295)
penghitung batch 16 Bit (0…65.535)
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.1.250
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 0.0.0.0
Alamat MAC: lihat label tipe
Catatan tentang interface
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Topologi jaringan yang didukung: garis
ring
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K)
Peringkat perlindungan (NEMA 250) 6P
Tingkat kekotoran 2
Media kimia
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 129
Data teknis
Berat [g] 437
Material casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel EPDM
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 1 x M12, baja tahan karat, E12542
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: EPDM
Koneksi listrik - Koneksi proses
Digital Input X1...X8 Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: EPDM
Koneksi listrik - suplai tegangan IN
XD1 Konektor: M12; pengkodean: L
Koneksi listrik - suplai tegangan OUT
XD2 Konektor: M12; pengkodean: L; Segel: EPDM