RFID UHF antenna
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID UHF antenna
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Koneksi antena | 1; (Soket TNC) |
Polarisasi | sirkular |
Daya transmisi ERP [mW] | 1995 |
Gain antena [dB] | 8.5 |
Impedansi [Ω] | 50 |
Zona pendeteksian
Sudut bukaan [°] | 65 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 2395.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 300 x 300 x 79 |
Material | casing: aluminium; Soket TNC: kuningan/PTFE; Tutup pelindung: plastik; |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|