• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Antena RFID untuk koneksi ke unit evaluasi
  5. ANT920

RFID UHF antenna

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

RFID UHF antenna

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 902...928
Koneksi antena 1; (Soket TNC)
Gain antena [dB] 2.5
Impedansi [Ω] 50
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...55
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 484.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 126 x 37 x 156
Material casing: plastik; Soket TNC: kuningan/PTFE
Keterangan
Jumlah paket 1 buah