• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. AY1000

IO-Link master with PROFINET interface

AY1000

IO-Link Master CL PN 8P IP20

IO-Link master with PROFINET interface

AY1000

IO-Link Master CL PN 8P IP20

  • For connection of up to eight IO-Link devices
penghentian produk
Produk alternatif: AL1900 Perbandingan produk: AY1000 / AL1900 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
  • profinet
Aplikasi
Aplikasi Modul I/O untuk aplikasi di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Tegangan nominal DC [V] 24
Konsumsi daya maks. [VA] 2.4
Total beban arus maks. [A] 2
Input/output
Jumlah total input dan output 20
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 18; Jumlah output digital: 10
Input
Jumlah input digital 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Sirkuit input dari input digital PNP
Suplai tegangan [V] 24
Peringkat input arus total maksimal [mA] 1600
Pembatasan arus input [mA] 200
Input digital pelindung hubung singkat ya
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Input digital pelindung kelebihan beban ya
Output
Jumlah output digital 10
Sirkuit PNP
Beban arus maks. per output [mA] 200
Pelindung hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik tidak
Output suplai aktuator 24 V DC
Interface
Interface komunikasi IO-Link; Ethernet
Ethernet
Laju transmisi 10; 100
Protokol PROFINET
IO-Link Master
Tipe transmisi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Jumlah port kelas A 8
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...70
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Kelembapan udara relatif maks. [%] 95
Perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan/getaran EN60068-2-6; EN60068-2-27
Data teknis
Berat [g] 407
Dimensi [mm] 105.3 x 45.2 x 113.6
Material casing: PA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning
operasi LED, hijau
kesalahan LED, merah
fungsi LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal sekrup: ; Jarak: 20 mm