- Produk
- CR0505
Programmable controller for mobile machines
CR0505
R360/Classic Controller
Programmable controller for mobile machines
CR0505
R360/Classic Controller
penghentian produk
Produk alternatif: CR711S Perbandingan produk: CR0505 / CR711S Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...32 DC |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 24 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 24; Jumlah input analog: 8; Jumlah input frekuensi: 8; Jumlah output digital: 8 |
Input
Jumlah input frekuensi | 8 |
---|---|
Jumlah input digital | 24 |
Jumlah input analog | 8 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 8 |
---|---|
Jumlah output PWM | 8 |
Jumlah output PWM-I | 8 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Fungsi input/output |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Jumlah interface CAN | 2 |
---|---|
Jumlah interface R232 | 1 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 68 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 1505.17 |
---|---|
Dimensi [mm] | 153 x 43 x 241 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|