- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
- HMI tangguh dengan prosesor 32 bit single-core
- CR1085
Programmable graphic display for controlling mobile machines
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Programmable graphic display for controlling mobile machines
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...32 DC |
---|---|
Konsumsi daya [W] | 7.2 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah input analog: 1; Jumlah output digital: 1 |
---|
Input
Jumlah input digital | 1 |
---|---|
Jumlah input analog | 1 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 1 |
---|
Software/pemrograman
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
---|
Interface
Jumlah interface CAN | 4 |
---|---|
Jumlah interface Ethernet | 1 |
Jumlah interface USB | 2 |
Jumlah interface video (CVBS) | 2 |
Data teknis
Berat [g] | 1669 |
---|---|
Tipe pemasangan | panel/permukaan |
Dimensi [mm] | 146 x 225 x 64.5 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
||||
Resolusi display | 800 x 480 | ||||
Tipe display | display berwarna | ||||
Ukuran display | 7" | ||||
Pencahayaan latar belakang display | LED |
Memori data
Jam real-time | ya |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12 |