- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Modul I/O
- Perangkat dengan kemampuan pemrograman opsional dan konektor M12 atau DEUTSCH
- CR2042
I/O module for mobile machines
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
I/O module for mobile machines
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 12 / 24 |
Konsumsi arus [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maksimum: 300 mA) |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya; (36 V: t ≤ 10 s) |
Input/output
Jumlah total input dan output | 16 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8; Jumlah input analog: 4; Jumlah input frekuensi: 4; Jumlah input resistor: 4; Jumlah output digital: 8 |
Input
Jumlah total input | 8 |
---|---|
Jumlah input frekuensi | 4 |
Jumlah input resistor | 4 |
Jumlah input digital | 8 |
Jumlah input analog | 4 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah total output | 8 |
---|---|
Jumlah output digital | 8 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Jumlah output PWM | 8 |
Jumlah output PWM-I | 8 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | CODESYS 2.3 |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Interface komunikasi | CAN | ||
---|---|---|---|
Jumlah interface CAN | 2 | ||
Laju transmisi | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokol | CANopen; SAE J1939; protokol bebas | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 88 |
Data teknis
Berat [g] | 648.9 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan melalui sekrup |
Dimensi [mm] | 234 x 76 x 37 |
Material | casing: PA6/6.6; display: PA; tombol tekan: silikon |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Hardware
Prosesor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memori kerja | 592 kByte |
Penyimpanan massal | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - CAN IN
CAN IN | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Koneksi listrik - CAN OUT
CAN OUT | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Koneksi listrik - input/output
Input Con. 1, 3, 5, 7 | Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Koneksi listrik - suplai / Interface CAN
X1 | Konektor: 1 x Konektor AMP (TE-AMP 1745078-1); Kontak: dilapisi timah |
---|