- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Modul I/O
- Perangkat dengan kemampuan pemrograman opsional dan konektor M12 atau DEUTSCH
- CR2050
I/O module for mobile machines
CR2050
ioControl/In 16/DT6
I/O module for mobile machines
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah total input dan output | 16 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 16; Jumlah input analog: 8; Jumlah input frekuensi: 4; Jumlah input resistor: 4 |
Input
Jumlah total input | 16 |
---|---|
Jumlah input frekuensi | 4 |
Jumlah input resistor | 4 |
Jumlah input digital | 16 |
Jumlah input analog | 8 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|
Software/pemrograman
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
---|
Interface
Jumlah interface CAN | 2 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 100 |
Data teknis
Berat [g] | 692 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan melalui sekrup |
Dimensi [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 |
Material | PA diperkuat dengan serat kaca |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Input
Con. 1...8 | Konektor: 8 x Konektor DEUTSCH |
---|
Koneksi listrik - Interface CAN 1
CAN IN | Konektor: 2 x Konektor DEUTSCH |
---|
Koneksi listrik - suplai / Interface CAN 2
X1 | Konektor: 1 x Konektor AMP |
---|