- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Unit diagnostik dan layanan
- Mobile ioT - diagnostik dan layanan jarak jauh
- CR3146
CAN LTE/GNSS radio modem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
CAN LTE/GNSS radio modem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
Anda dapat mengakses kontrak data Remote Maintenance dan Data Collection yang tersedia disini.
Aplikasi
Persetujuan radio untuk | EU/RED; AS; Kanada | |
---|---|---|
Catatan tentang persetujuan radio |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 12 / 24 |
Toleransi tegangan nominal [%] | 50 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 50 |
Konsumsi arus [mA] | < 250; (operasi normal; mode tidur: < 500 µA) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 3; Jumlah output digital: 1 |
---|
Input
Jumlah input analog | 3 |
---|---|
Input analog (tegangan) [V] | 0...15 |
Resolusi input analog | 12 Bit |
Output
Jumlah output digital | 1 |
---|---|
Rentang tegangan DC [V] | 6...36 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 500 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 16 bit |
---|
Resolusi | 16 bit |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 10 |
Jumlah sumbu pengukuran | 3 |
Akselerasi rentang pengukuran [g] | ± 16 |
Resolusi | 16 bit |
---|---|
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 10 |
Jumlah sumbu pengukuran | 3 |
Rentang pengukuran kecepatan sudut kendaraan [°/s] | ± 250 |
Interface
Interface komunikasi | CAN; Jaringan seluler |
---|---|
Jumlah interface CAN | 1 |
Jumlah interface USB | 1 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Catatan tentang interface |
|
---|
Standar transmisi | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Pita frekuensi | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Catatan tentang interface |
|
Tipe konektor | Mirco-AB |
---|---|
Tipe penggunaan | update firmware |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Standar | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 233.7 |
---|---|
Material | casing: PA hitam |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Hardware
Prosesor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Memori kerja | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Penyimpanan massal | 128 MB |
Memori data
Jam real-time | ya; UTC, buffer baterai |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|