• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. CR7201

Programmable safety controller for mobile machines

CR7201

R360/SafetyController/13849

Programmable safety controller for mobile machines

CR7201

R360/SafetyController/13849

penghentian produk
Produk alternatif: CR720S Perbandingan produk: CR7201 / CR720S Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...32 DC
Input/output
Jumlah total input dan output 80
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 80; Jumlah input analog: 16; Jumlah input frekuensi: 16; Jumlah output digital: 48
Input
Jumlah input frekuensi 16
Jumlah input digital 80
Jumlah input analog 16
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] 0...32
Output
Jumlah output digital 48
Jumlah output PWM 24
Jumlah output PWM-I 16
Jumlah output dengan H-bridge 4
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Fungsi input/output
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 ya
Interface
Jumlah interface CAN 4
Jumlah interface R232 2
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Data teknis
Berat [g] 2003
Dimensi [mm] 153 x 43 x 277
Keterangan
Jumlah paket 1 buah