- Produk
- Suplai tegangan
- Sekring
- DF2220
Aplikasi
Instalasi | rel TH35; sesuai dengan EN 60715 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | sesuai SELV/PELV |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Tegangan input DC [V] | 19.2...30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 24 V DC) [ms] | 10 |
Arus sirkuit tertutup [mA] | 12 |
Jumlah saluran | 2 |
Arus nominal [A] | 1...10 |
Arus nominal (Elemen Fail-Safe) [A] | 16 |
Output
Kapasitansi beban, total [mF] | 20 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...70 |
Perlindungan | IP 20; (di bagian depan) |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 74.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 80 x 12.5 x 98 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal colok: |
---|
Diagram dan grafik
karakteristik output
|
|
---|