• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Suplai tegangan
  3. Sekring
  4. DF3200

distribution module for supply voltage

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

distribution module for supply voltage

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
Aplikasi
Desain modul potensial 2 x 5 x 2,5 mm²
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Tegangan nominal DC [V] 24
Kelas perlindungan III
Arus beban maks. [A] 20
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...70
Perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-3 radiasi interferensi
EN 61000-6-2 ketahanan
Data teknis
Berat [g] 64.8
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Petunjuk pemasangan pemasangan tali dimungkinkan
Dimensi [mm] 80 x 12.5 x 98.5
Koneksi listrik
Koneksi terminal colok: