Compact evaluation unit for speed monitoring
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Interface komunikasi | IO-Link |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 22 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 250 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | tidak |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...8.1 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Prinsip pengukuran | induktif |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 10 |
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 0...30 |
---|---|
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min] | 18000 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | Potensiometer multiturn atau IO-Link |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...60 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 656 |
Data teknis
Berat [g] | 322 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan lapisan khusus; PA; TPE-U |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|