Compact evaluation unit for speed monitoring
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | evaluasi gerakan berputar dan linier yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran |
Data kelistrikan
Tegangan nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (jika digunakan di luar area berbahaya: 250; Output pulsa: 15) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | tidak |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Prinsip pengukuran | induktif |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 10 |
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 0...15 |
---|---|
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min] | 18000 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | Fungsi adaptasi |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...60 | |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Catatan tentang tanda ATEX |
|
||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 1051 |
Data teknis
Berat [g] | 177 |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PBT; TPE-U |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
bemerkungen
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|