Compact evaluation unit for speed monitoring
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 76.4 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | evaluasi gerakan berputar dan linier yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) | ||||
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Pelindung hubung singkat | ya | ||||
Pelindung beban berlebih | ya |
Sinyal output | sinyal peralihan |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Sinyal output | sinyal pulsa; sinyal peralihan; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 500 |
Output pulsa | evaluasi eksternal dari pulsa peredam |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Rentang pengaturan [Imp/min] | 3...24000 |
Prinsip pengukuran | induktif |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 10 |
Histeresis [X15] | 10...30 |
IO-Link kemampuan pengulangan [%] | 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran) |
Deviasi suhu | ± 10 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran) |
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 0...15; (Dalam langkah: 1 s; Default: 10 s) |
---|---|
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min] | 60000 |
Penunda pengaktifan [s] | 0...30; (Dalam langkah: 100 ms; Default: 10 s) |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.7 | ||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi | ||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 471 |
Data teknis
Berat [g] | 75 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 76.4 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PA; Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 35 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|