Evaluation unit for level monitoring/control
DL0203
L200/LC-1/110-240VAC 24VDC
Evaluation unit for level monitoring/control
DL0203
L200/LC-1/110-240VAC 24VDC
Karakteristik produk
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|
Aplikasi
Aplikasi | kontrol ketinggian dua titik |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian 2 [%] | > 20 |
---|---|
Tegangan nominal AC [V] | 110...240 |
Tegangan nominal DC [V] | 27 |
Toleransi tegangan nominal [%] | > 20 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 20...10 |
Frekuensi nominal AC [Hz] | 50...60 |
Peringkat isolasi [V] | 9 |
Konsumsi daya AC maks. [W] | 6 |
Konsumsi daya DC maks. [W] | 4 |
Energi tambahan untuk sensor DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output relai: 1 |
---|
Output
Jumlah output digital | 1 |
---|---|
Jumlah output relai | 1 |
Peringkat kontak | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (resistensi ohm) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 80; (40 °C: 50 % non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 20 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Tingkat kekotoran | 2; (≤ 240 V AC) |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 254 | ||
---|---|---|---|
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 235 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Tipe pemasangan | rel; (TH35 EN 60715) |
Material | plastik: PC-GF20 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm |
---|